Meny Sök

Avslutningsbricka 2.9 mm 7.7 mm 6.5 mm #4 Nylon

Denna brickplugg av naturfärgad nylon används för att isolera huvudet på en metallskruv från elektrisk kontakt. Kan användas med de flesta skruvtyper.
Artikelnummer:

16CW004257

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,2956 kr
5000 - 19999 0,266 kr
20000 + 0,2394 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

295,60 kr

1000 x 0,2956 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Brickform Rund
Typ av bricka Skålformad bricka
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss