Meny Sök

Monteringsband Itryckning 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Artikelnummer:

CMS-1BK

18250 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 4999 2,7426 kr
5000 - 9999 2,6969 kr
10000 + 2,636 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

685,65 kr

250 x 2,7426 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Itryckning
Basens längd 56.5 mm
Kompatibel håldiameter 6.0 mm
Inre bredd 56.5 mm
Total bredd 14.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Pris/st. inkl. Moms 0.2829 GBP
Standard DIN
Standard AISI
Basmaterial Polyamid 6.6
Kompatibelt diameterområde, kabel 6.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss