Meny Sök

Justerbara fötter 40.0 mm M10 50.0 mm Svart

Gängade nivåjusterade fötter kan installeras på maskiner, transportband och möbler för att justera höjden om golvet är ojämnt.
Artikelnummer:

1220968

150 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 63,6149 kr
500 - 999 61,6069 kr
1000 + 60,2683 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

3 180,75 kr

50 x 63,6149 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Typ av bas Allen Key Feet
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ av montage Gängad pinnbult
Allt material Polyamid
Gängans material Rostfritt stål
Färg Svart
Grad AISI 304
Tappmaterial Rostfritt stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss