Meny Sök

Ledade justerbara fötter 25.0 mm M8 100.0 mm Svart

Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in articulating swivel base for mounting machinery or conveyors.
Artikelnummer:

466171

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 + 11,3926 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

1 708,89 kr

150 x 11,3926 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Basmaterial PP
Typ av bas Svängbar, plast
Commodity Code 3926909790
Färg Svart
Gängans material Stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 20°
Allt material, gänga Stål med låg kolhalt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss