Meny Sök

30.0 mm Bultmonterade nivåfötter M6 25.0 mm

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten har en 30,0 mm ledad bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Artikelnummer:

466172

1600 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 + 4,9084 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

1 963,36 kr

400 x 4,9084 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Basmaterial PP
Typ av bas Svängbar, plast
Commodity Code 3926909790
Färg Svart
Gängans material Stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 20°
Allt material, gänga Stål med låg kolhalt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss