Meny Sök

Ledade justerbara fötter 48.0 mm M10 25.0 mm Svart

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten har en 48,0 mm ledad bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Artikelnummer:

466202

5844 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 + 7,293 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

1 093,95 kr

150 x 7,293 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Basmaterial PP
Typ av bas Svängbar, plast
Commodity Code 3926909790
Färg Svart
Gängans material Stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 20°
Allt material, gänga Stål med låg kolhalt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss