Meny Sök

Icke-ledade justerbara fötter 38.0 mm M10 100.0 mm Svart

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten av PP har en 38,0 mm styv bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Artikelnummer:

466146

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 15,4226 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

771,13 kr

50 x 15,4226 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Basmaterial PP
Typ av bas Plast, styv
Färg Svart
Allt material Polypropen;stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss