Meny Sök

Icke-ledade justerbara fötter 48.0 mm M8 100.0 mm Svart

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten av PP har en 48,0 mm styv bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Artikelnummer:

466156

4910 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 15,4784 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 547,84 kr

100 x 15,4784 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Basmaterial PP
Typ av bas Plast, styv
Färg Svart
Allt material Polypropen;stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss