Meny Sök

Justerbara linjära bussningar med kullager 25.0 40.0 58.0 Rostfritt stål

Justerbara rostfria bussningar med kullager är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20155698

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 435,9852 kr
10 - 19 392,4088 kr
20 - 49 370,6206 kr
50 - 99 348,8324 kr
100 + 305,1454 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

435,99 kr

1 x 435,9852 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 37.5
l2 44.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Vikt g 215.0
Material Rostfritt stål
Kullager material Resin
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss