Meny Sök

Justerbara linjära bussningar med kullager 50.0 75.0 100.0 Stål

Justerbara linjära bussningar med kullager är utformade för linjära rörelsesystem och ger enkel justerbarhet och exakt positionering längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Möjliggör exakt justering av utrymmet mellan inre och yttre banor.
Artikelnummer:

20155872

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 612,2816 kr
10 - 19 551,0092 kr
20 - 49 520,4836 kr
50 - 99 489,8474 kr
100 + 428,575 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

612,28 kr

1 x 612,2816 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
d3 72.0
l2 77.6
l3 2.65
w1 3.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Vikt g 1130.0
Material Stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss