Meny Sök

Justerbara linjära bussningar med kullager 8.0 16.0 25.0 Rostfritt stål

Justerbara rostfria bussningar med kullager är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20155995

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 225,1816 kr
10 - 19 202,6192 kr
20 - 49 191,4486 kr
50 - 99 180,1674 kr
100 + 157,605 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

225,18 kr

1 x 225,1816 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
d3 15.2
l2 16.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Vikt g 20.0
Material Rostfritt stål
Kullager material Resin
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss