Meny Sök

Justerbara linjära bussningar med kullager 6.0 12.0 19.0 Stål

Justerbara linjära bussningar med kullager är utformade för linjära rörelsesystem och ger enkel justerbarhet och exakt positionering längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Möjliggör exakt justering av utrymmet mellan inre och yttre banor.
Artikelnummer:

20157241

56 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 117,1254 kr
10 - 19 105,4018 kr
20 - 49 99,54 kr
50 - 99 93,6782 kr
100 + 81,9546 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

117,13 kr

1 x 117,1254 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 11.5
l2 13.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Vikt g 8.0
Material Stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss