Meny Sök

Justerbara linjära bussningar med kullager 6.0 12.0 19.0 Rostfritt stål

Justerbara rostfria bussningar med kullager är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20157432

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 414,8606 kr
10 - 19 373,3856 kr
20 - 49 352,5928 kr
50 - 99 331,9106 kr
100 + 290,4356 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

414,86 kr

1 x 414,8606 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 11.5
l2 13.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Vikt g 8.0
Material Rostfritt stål
Kullager material Stainless Steel
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss