Meny Sök

Kabelband - Dubbellåsande/Nylon

I lager

Dubbellåsande kabelband är utformade för att ge en mer rundad form runt kabelbunten. Änden på kabelbandet går in i huvudet parallellt med sig självt, och undviker därigenom droppformningseffekten hos vanliga kabelband.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
3,6507 kr - 6,2139 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0 mm
510.0 mm
1,9675 kr - 3,4249 kr 2600 I lager
100.0 mm
360.0 mm
10266885 0,6124 kr - 1,0678 kr 3563 I lager
30.0 mm
132.0 mm
0,7644 kr - 1,3162 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
180.0 mm
40,594 kr - 40,594 kr 9383 I lager
230.0 mm
760.0 mm
9,7094 kr - 9,7094 kr 5700 I lager
88.0 mm
300.0 mm
26,8418 kr - 26,8418 kr 1995 I lager
180.0 mm
610.0 mm
0,9825 kr - 1,7131 kr 19177 I lager
55.0 mm
235.0 mm
1,2278 kr - 2,1272 kr 10700 I lager
78.0 mm
265.0 mm
Buntband 9.0 mm 510.0 mm 160.0 mm Nylon 6/6 Svart

10266946

Prisintervall
6,2139 kr - 3,6507 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    510.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 360.0 mm 100.0 mm Nylon 6/6 Svart

10266939

Prisintervall
3,4249 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    360.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 132.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Svart

10266885

Prisintervall
1,0678 kr - 0,6124 kr

Lagernivåer
3563 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    132.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 180.0 mm 45.0 mm Nylon 6/6 Svart

10266892

Prisintervall
1,3162 kr - 0,7644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Kraftigt buntband;760.0 mm;(L);9.0 mm;(W);Nylon 6/6;UL94 V-2;Svart

10266960

Prisintervall
40,594 kr - 40,594 kr

Lagernivåer
9383 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    760.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Svart

10266922

Prisintervall
9,7094 kr - 9,7094 kr

Lagernivåer
5700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Nylon 6/6 Svart

10266953

Prisintervall
26,8418 kr - 26,8418 kr

Lagernivåer
1995 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    610.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 235.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Svart

10266908

Prisintervall
1,7131 kr - 0,9825 kr

Lagernivåer
19177 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    235.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Svart

10266915

Prisintervall
2,1272 kr - 1,2278 kr

Lagernivåer
10700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    265.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790