Meny Sök

Buntband 9.0 mm 510.0 mm 160.0 mm PA Svart

Dubbellåsande buntband ger säkrare fasthållning vid tillämpningar som behöver mer draghållfasthet. Av samma skäl är de också besvärligare att installera. Vi rekommenderar kabelbandspistol, artikelnummer 497659 för bättre resultat.
Artikelnummer:

490006

1052 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 5,8572 kr
1000 - 1999 3,7519 kr
2000 + 3,4411 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

585,72 kr

100 x 5,8572 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Svart
Håltyp Utan skruvhål
Totallängd 510.0 mm
Total bredd 9.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss