Meny Sök

Buntband med pärlor 226.0 mm 63.0 mm PA Svart

This beaded cable tie has a teardrop shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Artikelnummer:

462688

5398 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 2,7822 kr
1000 - 1999 1,9382 kr
2000 + 1,743 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

278,22 kr

100 x 2,7822 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Huvudform Droppformat
Maximal diameter, kabelbunt 63.0 mm
Totallängd 226.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss