Meny Sök

Buntband med pärlor 152.4 mm 44.5 mm PA Naturfärgad

Detta buntband med pärlor kan öppnas och stängas så många gånger som behövs för felsökning och reparation. Pärlorna förhindrar oavsiktlig glidning.
Artikelnummer:

BT-6-01-NT

9008 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,8644 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

864,40 kr

1000 x 0,8644 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Huvudform Droppformat
Maximal diameter, kabelbunt 44.5 mm
Totallängd 152.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss