Meny Sök

AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Röd

Försegling med metallkabel kan bara tas bort med ett verktyg (säljs separat). Den icke-förformade kabeln repas upp när den skärs av för att förhindra manipulering. Kan användas i hela världen för att säkra gods under import och export.
Artikelnummer:

1222198

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 19,3829 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

4 845,73 kr

250 x 19,3829 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 2.0 mm
E 7.0 mm
Typ Barriärförsegling
Färg Röd
Höljets material Aluminium
Kabelmaterial Galvaniserat stål
Commodity Code 8309909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss