Meny Sök

PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Röd

Kabelförsegling av plast med förstärkt låsmekanism och som påvisar tecken på manipulering. Mycket användbar tack vare dess mycket höga draghållfasthet. Kan användas i hela världen för att säkra gods under import och export.
Artikelnummer:

1222406

49 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 8,4503 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

4 225,15 kr

500 x 8,4503 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 150.0 mm
B 40.0 mm
C 1.5 mm
D 24.0 mm
E 6.5 mm
Typ Barriärförsegling
Färg Röd
Höljets material ABS
Kabelmaterial Galvaniserat stål
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss