Meny Sök

Kabelgenomföring M63 46.0 mm 53.0 mm Mässing Naturfärgad

Denna högpresterande kabelgenomföring av nickelpläterad mässing ger skyddsklass IP68 till 10 bar för metriska gängor. Tätningarna är klassade UL94 HB.
Artikelnummer:

1334491

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 356,5569 kr
5 - 9 1 122,1699 kr
10 + 1 025,8632 kr
Standardförpackning: 5

Beställ valfritt antal

Totalpris:

2 356,56 kr

1 x 2 356,5569 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 10.0 mm
Gängstorlek M63
Commodity Code 7415390000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss