Meny Sök

Kabelgenomföring M16 5.0 mm 10.0 mm PA Silvergrå

Denna lättanvända kabelgenomföring har utformats för snabb och lätt installation. Den ger IP 68-skydd vid 5 bar och är tillverkad av ljusgrå nylon samt UL94 V-2-klassad.
Artikelnummer:

1334493

980 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 26,8771 kr
100 - 199 12,7986 kr
200 + 11,1935 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

268,77 kr

10 x 26,8771 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Silvergrå
Allt material Polyamid PA6 V-2
Genomföringsform Enkel montering
Totallängd 39.0 mm
Gängstorlek M16
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss