Meny Sök

Kabelgenomföring EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Mässing Naturfärgad

Denna EMC-kabelgenomföring är tillverkad av nickelpläterad mässing. Med denna kabelgenomföring används en platt låsmutter som beställs separat. Genomföringen klarar kabeldiametrar på 10–14 mm. Den passar till gänga M25 x 1,5 och är speciellt konstruerad för att avsluta skärmade kablar för att upprätthålla avskärmningen och minska EMI-brus från utrustningar. Den har skyddsklass EN 60 529, IP68 till 5 bar (30 min).
Artikelnummer:

34002806E

350 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 217,0886 kr
50 + 155,0632 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

217,09 kr

1 x 217,0886 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform EMC
Längd monteringsgänga 8.0 mm
Totallängd 36.0 mm
Gängstorlek M25
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss