Meny Sök

Kabelgenomföring EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Mässing Naturfärgad

Denna EMC-kabelgenomföring är tillverkad av nickelpläterad mässing. Med denna avancerade kabelgenomföring används en kontaktkon och tandad låsmutter som beställs separat. Genomföringen klarar kabeldiametrar på 3–7 mm. Den passar till gänga M12 x 1,5 och är speciellt konstruerad för att avsluta skärmade kablar för att upprätthålla avskärmningen och minska EMI-brus från utrustningar. Den har skyddsklass EN 60 529, IP68 till 5 bar (30 min).
Artikelnummer:

551239

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 263,5518 kr
50 + 133,0309 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

263,55 kr

1 x 263,5518 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform EMC
Längd monteringsgänga 5.0 mm
Totallängd 30.0 mm
Bredd över plana ytor 16.0 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 7318220039

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss