Meny Sök

Kabelgenomföring M32 12.0 mm 21.0 mm PA Svart

Denna metriska högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i svart.
Artikelnummer:

CG-M32-1-BK

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 50,306 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 257,65 kr

25 x 50,306 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 6
Genomföringsform Standard
Certifiering VDE
Längd monteringsgänga 10.0 mm
Totallängd 50.0 mm
Bredd över plana ytor 36.0 mm
Gängstorlek M32
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss