Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
1,422 kr - 1,8303 kr 8461 I lager
PG13.5
9,7573 kr - 12,5452 kr 21 I lager
PG36
1,3874 kr - 1,3874 kr 68747 I lager
PG9
2,8167 kr - 2,8167 kr Fråga angående leveranstidhere
PG21
11,546 kr - 11,546 kr 391 I lager
PG48
2,7191 kr - 2,7191 kr 8550 I lager
M25 x 1.5
8,8826 kr - 8,8826 kr 1700 I lager
M63 x 1.5
4,0299 kr - 4,0299 kr 3324 I lager
1 NPT
6,007 kr - 6,1231 kr Fråga angående leveranstidhere
M32 x 1.5
1,3874 kr - 1,3874 kr 301 I lager
PG9
2,8167 kr - 2,8167 kr 5721 I lager
PG21
11,546 kr - 11,546 kr 1250 I lager
PG48
2,7191 kr - 2,7191 kr 5800 I lager
M25 x 1.5
8,8826 kr - 8,8826 kr 792 I lager
M63 x 1.5
6,007 kr - 6,1231 kr Fråga angående leveranstidhere
M32 x 1.5
1,6315 kr - 1,6315 kr 7440 I lager
PG11
5,3407 kr - 5,3407 kr 7680 I lager
PG29
1,1155 kr - 1,1155 kr Fråga angående leveranstidhere
M12 x 1.5
4,0718 kr - 4,0718 kr 23150 I lager
M32 x 1.5
1,6175 kr - 1,6175 kr 37585 I lager
1/2 NPT
  • av 5
Låsmutter för PE PG13.5 27.0 mm PA Grå

CGLN-PG13.5

Prisintervall
1,8303 kr - 1,422 kr

Lagernivåer
8461 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG36 60.0 mm PA Grå

CGLN-PG36

Prisintervall
12,5452 kr - 9,7573 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG36
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG9 22.0 mm PA Svart

467586

Prisintervall
1,3874 kr - 1,3874 kr

Lagernivåer
68747 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG21 36.0 mm PA Svart

467591

Prisintervall
2,8167 kr - 2,8167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG48 70.0 mm PA Svart

467596

Prisintervall
11,546 kr - 11,546 kr

Lagernivåer
391 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG48
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M25 x 1.5 33.0 mm PA Svart

467605

Prisintervall
2,7191 kr - 2,7191 kr

Lagernivåer
8550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M63 x 1.5 75.0 mm PA Svart

467613

Prisintervall
8,8826 kr - 8,8826 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M63 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1 NPT 40.7 mm PA Svart

467617

Prisintervall
4,0299 kr - 4,0299 kr

Lagernivåer
3324 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    1 NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Röd

467602-R

Prisintervall
6,1231 kr - 6,007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG9 22.0 mm PA Grå

467742

Prisintervall
1,3874 kr - 1,3874 kr

Lagernivåer
301 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG21 36.0 mm PA Grå

467746

Prisintervall
2,8167 kr - 2,8167 kr

Lagernivåer
5721 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG48 70.0 mm PA Grå

467750

Prisintervall
11,546 kr - 11,546 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG48
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M25 x 1.5 33.0 mm PA Grå

467755

Prisintervall
2,7191 kr - 2,7191 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M63 x 1.5 75.0 mm PA Grå

467759

Prisintervall
8,8826 kr - 8,8826 kr

Lagernivåer
792 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M63 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Vit

467602-W

Prisintervall
6,1231 kr - 6,007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG11 24.0 mm PA Grå

467743

Prisintervall
1,6315 kr - 1,6315 kr

Lagernivåer
7440 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG29 46.0 mm PA Grå

467747

Prisintervall
5,3407 kr - 5,3407 kr

Lagernivåer
7680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M12 x 1.5 18.0 mm PA Grå

467752

Prisintervall
1,1155 kr - 1,1155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 42.0 mm PA Grå

467756

Prisintervall
4,0718 kr - 4,0718 kr

Lagernivåer
23150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1/2 NPT 27.0 mm PA Grå

467761

Prisintervall
1,6175 kr - 1,6175 kr

Lagernivåer
37585 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    1/2 NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid