Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
1,6175 kr - 1,6175 kr 37585 I lager
1/2 NPT
3,0201 kr - 3,0864 kr Fråga angående leveranstidhere
M32 x 1.5
1,7151 kr - 1,7151 kr 24227 I lager
PG13.5
5,8427 kr - 5,8427 kr 3099 I lager
PG36
1,2731 kr - 1,2731 kr 8099 I lager
M16 x 1.5
5,1594 kr - 5,1594 kr Fråga angående leveranstidhere
M40 x 1.5
2,7749 kr - 2,7749 kr 15967 I lager
3/4 NPT
6,007 kr - 6,1231 kr Fråga angående leveranstidhere
M32 x 1.5
1,3874 kr - 1,3874 kr 301 I lager
PG9
2,8167 kr - 2,8167 kr 5721 I lager
PG21
11,546 kr - 11,546 kr 1250 I lager
PG48
2,7191 kr - 2,7191 kr 5800 I lager
M25 x 1.5
8,8826 kr - 8,8826 kr 792 I lager
M63 x 1.5
12,3199 kr - 16,4031 kr Fråga angående leveranstidhere
M40 x 1.5
2,2668 kr - 3,0131 kr 17 I lager
M16 x 1.5
3,0694 kr - 4,1254 kr 26 I lager
M25 x 1.5
2,2668 kr - 3,0131 kr 1284 I lager
M16 x 1.5
5,3785 kr - 7,1807 kr 25 I lager
M32 x 1.5
  • av 5
Låsmutter för PE 1/2 NPT 27.0 mm PA Grå

467761

Prisintervall
1,6175 kr - 1,6175 kr

Lagernivåer
37585 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    1/2 NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Vit

467605-W

Prisintervall
3,0864 kr - 3,0201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG13.5 27.0 mm PA Grå

467744

Prisintervall
1,7151 kr - 1,7151 kr

Lagernivåer
24227 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG36 60.0 mm PA Grå

467748

Prisintervall
5,8427 kr - 5,8427 kr

Lagernivåer
3099 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG36
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Grå

467753

Prisintervall
1,2731 kr - 1,2731 kr

Lagernivåer
8099 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M40 x 1.5 52.0 mm PA Grå

467757

Prisintervall
5,1594 kr - 5,1594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M40 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/4 NPT 32.0 mm PA Grå

467762

Prisintervall
2,7749 kr - 2,7749 kr

Lagernivåer
15967 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    3/4 NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Röd

467602-R

Prisintervall
6,1231 kr - 6,007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG9 22.0 mm PA Grå

467742

Prisintervall
1,3874 kr - 1,3874 kr

Lagernivåer
301 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG21 36.0 mm PA Grå

467746

Prisintervall
2,8167 kr - 2,8167 kr

Lagernivåer
5721 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG48 70.0 mm PA Grå

467750

Prisintervall
11,546 kr - 11,546 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG48
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M25 x 1.5 33.0 mm PA Grå

467755

Prisintervall
2,7191 kr - 2,7191 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M63 x 1.5 75.0 mm PA Grå

467759

Prisintervall
8,8826 kr - 8,8826 kr

Lagernivåer
792 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M63 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M40 x 1.5 PA Grå

550945

Prisintervall
16,4031 kr - 12,3199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M40 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M16 x 1.5 PA Svart

550920

Prisintervall
3,0131 kr - 2,2668 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M25 x 1.5 PA Grå

550932

Prisintervall
4,1254 kr - 3,0694 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M16 x 1.5 PA Grå

550919

Prisintervall
3,0131 kr - 2,2668 kr

Lagernivåer
1284 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 PA Grå

550939

Prisintervall
7,1807 kr - 5,3785 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid