Meny Sök

Kabelgenomföringsskydd

I lager

Kabelförskruvningsskydd, perfekta som blindpluggar till oanvända hål i kapslingar. De ger ett säkert skydd och är enkla att installera och ta bort.

Serienummer: SR1782

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
1,5617 kr - 1,5617 kr 5599 I lager
PG11
5,2152 kr - 5,2152 kr 1392 I lager
PG29
1,4641 kr - 1,4641 kr 2061 I lager
PG7
2,4403 kr - 2,4403 kr 15708 I lager
PG16
8,4225 kr - 8,4225 kr 2590 I lager
PG48
2,3008 kr - 2,3008 kr 1317 I lager
M25
10,6675 kr - 10,6675 kr 105 I lager
M63
2,3008 kr - 2,3008 kr 7500 I lager
M25
10,6675 kr - 10,6675 kr 1150 I lager
M63
6,0937 kr - 9,5938 kr 4702 I lager
M32
121,9603 kr - 135,5192 kr 950 I lager
M63
6,9722 kr - 10,8349 kr 200 I lager
PG9
  • av 3
Kabelgenomföringsskydd PG11 9.0 mm 22.0 mm PA

467429

Prisintervall
1,5617 kr - 1,5617 kr

Lagernivåer
5599 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG29 11.0 mm 44.0 mm PA

467433

Prisintervall
5,2152 kr - 5,2152 kr

Lagernivåer
1392 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    44.0 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG7 8.0 mm 15.0 mm PA

467437

Prisintervall
1,4641 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
2061 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Totallängd
    12.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG16 10.0 mm 27.0 mm PA

467441

Prisintervall
2,4403 kr - 2,4403 kr

Lagernivåer
15708 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG48 14.0 mm 68.0 mm PA

467446

Prisintervall
8,4225 kr - 8,4225 kr

Lagernivåer
2590 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Totallängd
    19.5 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M25 10.0 mm 30.0 mm PA

467452

Prisintervall
2,3008 kr - 2,3008 kr

Lagernivåer
1317 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Totallängd
    15.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M63 14.0 mm 68.0 mm PA

467457

Prisintervall
10,6675 kr - 10,6675 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M25 10.0 mm 30.0 mm PA

467463

Prisintervall
2,3008 kr - 2,3008 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Totallängd
    15.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M63 14.0 mm 68.0 mm PA

467468

Prisintervall
10,6675 kr - 10,6675 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M32 8.3 mm 37.1 mm PA

127503261302

Prisintervall
9,5938 kr - 6,0937 kr

Lagernivåer
4702 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    37.1 mm
  • Totallängd
    12.4 mm
  • Gängans längd
    8.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M63 10.5 mm 67.0 mm Mässing

490666

Prisintervall
135,5192 kr - 121,9603 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    67.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Mässing
Kabelgenomföringsskydd PG9 6.0 mm 17.0 mm Mässing

490650

Prisintervall
10,8349 kr - 6,9722 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    17.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Allt material
    Mässing