Meny Sök

Expanderbar hylsa 14.0 mm 30.0 mm PPS

Flätade kabelhylsor för kablar och ledningar, kan klippas med sax utan att snittytan fransas.
Artikelnummer:

900443

16 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 234,4302 kr
5 - 9 1 080,0628 kr
10 + 952,983 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 234,43 kr

1 x 1 234,4302 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material UL94 V-0 Polyfenylensulfid – monofilament
Säljs per Rulle
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss