Meny Sök

Expanderbar hylsa 40.0 mm 80.0 mm PA6

Flätade kabelhylsor för kablar och ledningar, kan klippas med sax utan att snittytan fransas.
Artikelnummer:

900483

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 714,3151 kr
5 - 9 652,0846 kr
10 + 588,3054 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

714,32 kr

1 x 714,3151 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material UL94 V-2 Nylon 6/6 monofilament
Säljs per Rulle
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss