Meny Sök

Kabelkanal Vidhäftande 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

Självhäftande, böjlig rörkoppling för ledningsdragning. Den räfflade utformningen gör att kablarna kan brytas ut vid behov.
Artikelnummer:

RX2020-4

1232 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
112 + 74,4901 kr
Standardförpackning: 112

Beställ i flerpack med 112

Totalpris:

8 342,89 kr

112 x 74,4901 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Grå
Allt material Polypropen
Monteringsmetod Vidhäftande
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss