Meny Sök

Kabelkanal Vidhäftande 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

Självhäftande, böjlig rörkoppling för ledningsdragning. Den räfflade utformningen gör att kablarna kan brytas ut vid behov.
Artikelnummer:

RX3030-4

14350 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 101,1414 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

5 057,07 kr

50 x 101,1414 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Grå
Allt material Polypropen
Monteringsmetod Vidhäftande
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss