Meny Sök

Kabelkanal Skruv 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Artikelnummer:

RX4040-0

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 28 790,3269 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 439 516,35 kr

50 x 28 790,3269 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Polypropen
Monteringsmetod Skruv
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss