Meny Sök

Kabelkanal Vidhäftande 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

Självhäftande, böjlig rörkoppling för ledningsdragning. Den räfflade utformningen gör att kablarna kan brytas ut vid behov.
Artikelnummer:

RX5050-4

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
32 + 165,0301 kr
Standardförpackning: 32

Beställ i flerpack med 32

Totalpris:

5 280,96 kr

32 x 165,0301 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Grå
Allt material Polypropen
Monteringsmetod Vidhäftande
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss