Meny Sök

Kabelkanal Vidhäftande 1.8 m UL94 V-0 PVC Brun

This single cable duct is made of a rigid PVC that is lined on the base with a 1.6 mm thick double adhesive tape for an easy mounting. It has a length of 1.83m. It can hold a diameter of 4 to 5.5 mm.
Artikelnummer:

SCD-1521

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 650,8941 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 650,89 kr

1 x 1 650,8941 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Brun
Allt material Polyvinylklorid
Monteringsmetod Vidhäftande
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss