Meny Sök

Kabelkanal Vidhäftande 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Vit

This Cable Duct is mounted on to an adhesive base and is made from white nylon.
Artikelnummer:

SRL1-3-WH6A

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 5 2 306,8453 kr
6 + 1 845,6993 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 306,85 kr

1 x 2 306,8453 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Vit
Allt material Polyvinylklorid
Monteringsmetod Vidhäftande
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss