Meny Sök

Kabelkanal Vidhäftande 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Vit

This Cable Duct is mounted on to an adhesive base and is made from white nylon.
Artikelnummer:

SRL1-5-WH6A

44 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 11 2 969,1656 kr
12 + 2 120,8326 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 969,17 kr

1 x 2 969,1656 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Vit
Allt material Polyvinylklorid
Monteringsmetod Vidhäftande
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss