Meny Sök

Kabelklämma med låsande överdel

I lager

Tryckmonterade flatkabelklämmor med låsande överdel är enkla att montera tack vare tryckmontaget. Kabelklämmorna har låsande överdel

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Basens längd Paneltjocklekar Köp
3,0237 kr - 3,0237 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 - 1.6 mm
2,9762 kr - 2,9762 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 - 1.6 mm
4,1013 kr - 4,1013 kr 31368 I lager
0.8 - 1.6 mm
2,6797 kr - 2,6797 kr 4000 I lager
0.8 - 1.6 mm
3,2726 kr - 3,2726 kr 6616 I lager
0.8 - 1.6 mm
Platt kabelklämma 5.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154458

Prisintervall
3,0237 kr - 3,0237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
  • Avstånd mellan fästhålen
    35.0 mm
  • Inre höjd
    3.7 mm
  • Total höjd
    7.3 mm
Platt kabelklämma 5.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154441

Prisintervall
2,9762 kr - 2,9762 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
  • Avstånd mellan fästhålen
    30.0 mm
  • Inre höjd
    3.7 mm
  • Total höjd
    7.3 mm
Platt kabelklämma 5.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154472

Prisintervall
4,1013 kr - 4,1013 kr

Lagernivåer
31368 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
  • Avstånd mellan fästhålen
    60.0 mm
  • Inre höjd
    3.7 mm
  • Total höjd
    7.3 mm
Platt kabelklämma 5.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154434

Prisintervall
2,6797 kr - 2,6797 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
  • Avstånd mellan fästhålen
    15.0 mm
  • Inre höjd
    3.4 mm
  • Total höjd
    7.3 mm
Naturfärgad Nylon 6/6 N/A (L)

10154465

Prisintervall
3,2726 kr - 3,2726 kr

Lagernivåer
6616 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
  • Avstånd mellan fästhålen
    45.0 mm
  • Inre höjd
    3.7 mm
  • Total höjd
    7.3 mm