Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 3,0848 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Material | PA |
Basens längd | 57.0 mm |
Basens längd | 2.244 in |
Avstånd mellan fästhålen | 45.0 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 1.772 in |
Inre höjd | 3.7 mm |
Inre höjd | 0.146 in |
Inre bredd | 45.0 mm |
Inre bredd | 1.772 in |
Kompatibel längd, hål | 5.3 mm |
Kompatibel längd, hål | 0.209 in |
Kompatibel hålbredd | 2.6 mm |
Kompatibel hålbredd | 0.102 in |
Total höjd | 7.3 mm |
Total höjd | 0.287 in |
Paneltjocklekar | 0.8 - 1.6 mm |
Paneltjocklekar | 0.031 - 0.063 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Monteringsmetod | Snäppfäste |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.