Meny Sök

Justerbar kabelklämma Skruv 28.0 mm 5.7 mm Stål Svart

Denna kabelklämma är av mjukt stål och belagd med flexibel svart PVC, monteras med skruv. Klämman kan justeras för att passa en rad olika buntdiametrar.
Artikelnummer:

VCC-83028

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 6,4129 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

6 412,90 kr

1000 x 6,4129 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar
Beläggning PVC
Färg Svart
Basmaterial Stål
Täckmaterial PVC
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 5.7 mm
Drifttemperaturområde 0 - 50 °C
Totallängd 28.0 mm
Total bredd 3.6 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss