Meny Sök

Justerbar kabelklämma Skruv 76.0 mm 20.7 mm Stål Svart

Denna kabelklämma är av mjukt stål och belagd med flexibel svart PVC, monteras med skruv. Klämman kan justeras för att passa en rad olika buntdiametrar.
Artikelnummer:

VCC-84576

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 8,4077 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

8 407,70 kr

1000 x 8,4077 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar
Beläggning PVC
Färg Svart
Basmaterial Stål
Täckmaterial PVC
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 20.7 mm
Drifttemperaturområde 0 - 50 °C
Totallängd 76.0 mm
Total bredd 4.5 mm
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss