Meny Sök

Kabelklämmor - Bultmontering, kablageklämma

I lager

Kabelklämmor ger säker men ändå enkel montering och är en perfekt kabelhanteringslösning för en mängd tillämpningar. Den bultmonterade klämman monteras genom att den trycks fast på en bult eller skruv för att ge ett säkert montage

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
1 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
5,015 kr - 5,015 kr 500 I lager
Låsbar kabelklämma 12.7 mm 18.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10026502

Prisintervall
5,015 kr - 5,015 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Högsta drifttemperatur
    85 °C
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Total höjd
    18.9 mm