Meny Sök

Låsbar kabelklämma Skruvmontering 12.7 mm PA Naturfärgad

Klämman har bultmontering för att säkert förankra kablarna och ledningarna i klämman. Tillverkad av naturfärgad nylon och klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

SMWHC-500-01

3987 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 4,7272 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 363,60 kr

500 x 4,7272 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Skruv
Basens längd 29.9 mm
Basbredd 10.0 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 12.7 mm
Högsta drifttemperatur 85 °C
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total höjd 18.9 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Särskilda egenskaper Trycks på skruv eller stift #8, #10, M4 or M5
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss