Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 2,215 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Monteringsmetod | Snap Rivet |
---|---|
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | 4. M3 |
Basens längd | 22.6 mm |
Basens längd | 0.89 in |
Basbredd | 7.6 mm |
Basbredd | 0.299 in |
Kompatibel kabeldiameter | 4.8 mm |
Kompatibel kabeldiameter | 0.189 in |
Distance Between Clamps | 14.2 mm |
Distance Between Clamps | 0.560 in |
Total höjd | 6.1 mm |
Total höjd | 0.24 in |
Håldiameter | 3.2 mm |
Håldiameter | 0.126 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.