Meny Sök

Insticksmonterad kabeldragningsklämma Itryckning 4.8 mm 1.6 mm PA Naturfärgad

Denna naturfärgade dubbla halva U-klämma har låg profil för användning på tätt packade kretskort och i andra tillämpningar med begränsat utrymme. Praktiskt för att förlägga två parallella kabelbuntar. Klämman, av nylon, är godkänd enligt #E71558.
Artikelnummer:

DHURC-3-01

2837 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,4263 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 426,30 kr

1000 x 2,4263 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Itryckning
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Färg Naturfärgad
Basens längd 20.1 mm
Basbredd 7.6 mm
Kompatibel kabeldiameter 4.8 mm
Distance Between Clamps 12.2 mm
Total höjd 6.1 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 1.6 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss