Meny Sök

Kragklämma Itryckning 6.0 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

Denna kabelklämma med distans har en platt sida som är avsedd för tillämpningar i begränsade utrymmen där kabelförläggning måste göras nära paneler. Den har en kupad bas som ger extra stabilitet. Klämman är tillverkad av material klassat UL94 V-0
Artikelnummer:

SCCA-2-19

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,3992 kr
5000 - 9999 2,2147 kr
10000 + 2,1069 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 399,20 kr

1000 x 2,3992 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Monteringsmetod Itryckning
Maximal kompatibel kabeldiameter 11.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.5 - 7.0 mm
Paneltjocklekar 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 6.0 mm
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Material PA
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss