Meny Sök

Kragklämma Itryckning 9.5 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

Den låsande kabelklämman med distans fästs i ett hål med diameter i en 1,6 mm tjock panel. Den har en distanslängd på 9,5 mm, med max kabeldiameter 11,1 mm
Artikelnummer:

SLCS-500-6-19

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9286 kr
5000 - 9999 1,7975 kr
10000 + 1,6927 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 928,60 kr

1000 x 1,9286 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Monteringsmetod Itryckning
Maximal kompatibel kabeldiameter 11.1 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.8 mm
Paneltjocklekar 1.6 mm
Spacer Height 9.5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Material PA
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss