Meny Sök

Kragklämma Itryckning 12.7 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

Den här kabelklämman kan tryckas in på kretskortet eller i elektriska montage. Praktiskt för att leda ledningar och kablage i tillämpningar.
Artikelnummer:

SLCSE-500-8-19

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3315 kr
5000 - 9999 1,304 kr
10000 + 1,2782 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 331,50 kr

1000 x 1,3315 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Monteringsmetod Itryckning
Maximal kompatibel kabeldiameter 11.1 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.8 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 12.7 mm
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Material PA
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss