Meny Sök

Kragklämma Itryckning 4.8 mm 5.6 mm PA Naturfärgad

Denna upphöjda låsande kabelhållare håller ledningarna på plats undan paneler och kretskort. Platsen hålls i ordning och känslig elektronik skyddas från interferens. Hållaren är tillverkad av material klassat UL94 V-0.
Artikelnummer:

SLCSE2-750-3-19

1000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4646 kr
5000 - 9999 1,4344 kr
10000 + 1,406 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 464,60 kr

1000 x 1,4646 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Monteringsmetod Itryckning
Maximal kompatibel kabeldiameter 5.6 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.8 mm
Paneltjocklekar 2.0 - 4.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Material PA
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss