Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 7.9 mm 3.6 mm PA Svart

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Artikelnummer:

22CC37B0312B

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
3000 - 14999 0,4649 kr
15000 - 29999 0,4227 kr
30000 + 0,3842 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 3000

Totalpris:

1 394,70 kr

3000 x 0,4649 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 7.9 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 9.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss