Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 12.7 mm 3.6 mm PA Naturfärgad

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Artikelnummer:

22CC37B0500

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
4000 - 19999 0,4402 kr
20000 - 79999 0,3962 kr
80000 + 0,3566 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 4000

Totalpris:

1 760,80 kr

4000 x 0,4402 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 12.7 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 9.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss